Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PADP-12V-1-S |
PADP-24V-1-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hersteller Teilenummer | Stifte pro Reihe | Gesamtzahl Stifte | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PADP-12V-1-S | 6 | 12 | PADP-12V-1-S | |
1.53 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PADP-24V-1-S | 12 | 24 | PADP-24V-1-S |
Loading...
Gehäusematerial | Polyamid | Farbe | Weiß | Steckertyp | Sockel. Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Steckverbinder | Verzinnt | Anschlüsse | Wire-to-Board | Kontaktabstand(mm) | 2 |
Industrieprodukte | nein | Maximale Temperatur(°C) | +85 | Temperatur(°C) | -25 |
Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V DC) | 250|250 | Anzahl Reihen | 2 |
Produktart | Sockel - Kabel | RoHS-konform | Ja | Serie (Steckverbinder) | PAD |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hersteller Teilenummer
Stifte pro Reihe
Gesamtzahl Stifte
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften