Stiftgehäuse - PCB JED

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
08P-JED
16PS-JED
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussausrichtung Steckertyp Hersteller Teilenummer Stifte pro Reihe Gesamtzahl Stifte Modell (Herstellermodell)

0.77 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage Senkrecht (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. Gerade08P-JED4808P-JED

0.80 €

1 3 Arbeitstage Parallel (zur Leiterplatte)Nadelstreifen. rechter Winkel16PS-JED81616PS-JED

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktfläche der Platine Verzinnt Gehäusematerial Polyamid Farbe Ecru
Verbindung (Elemente) Druck Steckverbinder Verzinnt Anschlüsse Board-to-Board
Kontaktmaterial Phosphorbronze Kontaktabstand(mm) 1.25 Industrieprodukte nein
Isolierendes Material Polyamid Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 2
Stiftform Rechteckig Produktart Stiftgehäuse - Leiterplatte RoHS-konform Ja
Serie (Steckverbinder) JED

Technischer Support