Schienenmontiertes Netzteil (DIN)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1SVR427041R0000

Teilenummer
1SVR427041R0000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.53 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer 1SVR427041R0000 Maximaler Nennstrom(A) 0.42 Betriebsspannung(V) 240
Ausgangsspannung(V) 24 Größe (Höhe)(mm) 91 Größe (Tiefe)(mm) 57.5
Größe (Breite)(mm) 18 Produktart Schienenmontiertes Netzteil (DIN) Modell (Herstellermodell) CP-D 24/0.42

Sie befinden sich auf der Seite für Schienenmontiertes Netzteil (DIN) , die Teilenummer ist 1SVR427041R0000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1SVR427041R0000.

Technischer Support