Überspannungsableiter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5099609

Teilenummer
5099609
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.81 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

IP-Schutzart IP20 Leckstrom(kA) 20 Hersteller Teilenummer 5099609
Nennspannung(V AC) 230 Betriebstemperaturbereich(°C) -40 bis +80 Größe (Höhe)(mm) 45
Größe (Tiefe)(mm) 48 Größe (Breite)(mm) 17.5 Produktart Überspannungsableiter
Ausführung (verschied.) Bauart: auf Basis des Elements

Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsableiter, die Teilenummer ist 5099609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5099609.

Technischer Support