GSM- Antenne für GSM-Fernschaltmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

199399

Teilenummer
199399
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

16.93 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) GSM-Fernschaltmodul GX107 PRO Hersteller Teilenummer 199399 Größe (Höhe)(mm) 8
Größe (Breite)(mm) 20 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 133 Produktart Antenne
Passend für GX 106|GX 107|GX 110 Modell (Herstellermodell) RG174

Sie befinden sich auf der Seite für GSM- Antenne für GSM-Fernschaltmodul, die Teilenummer ist 199399.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 199399.

Technischer Support