Bandkabel【30 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1567187

Teilenummer
1567187
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

17.99 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

AWG 32 Farbe Grau Kontaktabstand(mm) 1.27
Kernlayout(mm) 7 x 0.08 Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) 20 x 0,035 mm² Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) 0.035
Halogen frei nein Isolierendes Material PVC Hersteller Teilenummer 607692
Maximaler Temperaturbereich (feste Installation)(°C) +105 Temperaturbereich (Festinstallation)(°C) -20 Nennspannung(V) 50
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) 20 Verpackt Ja Größe (Höhe)(mm) 24.13
Größe (Breite)(mm) 25.4 Produktart Bandkabel RoHS-konform Ja
Geschirmt nein Pro Meter verkauft nein Modell (Herstellermodell) FBC

Sie befinden sich auf der Seite für Bandkabel, die Teilenummer ist 1567187.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1567187.

Technischer Support