Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1565796
Kabelfunktionen | CCAW | Kabelmodell | LiYY | Farbe | Weiß |
---|---|---|---|---|---|
Kernlayout(mm) | 7 x 0.16 | Querschnitt (bezogen auf das Anzahl)(Teil 1 + 2) | 20 x 0,22 mm² | Querschnitt (jeder Kern) (Teil 1)(mm²) | 0.22 |
Halogen frei | nein | Isolierendes Material | PVC | Hersteller Teilenummer | 1390022 |
Anzahl der Leiter (Teil 1)(x) | 20 | Durchmesser(mm) | 8.10 | Verpackt | Ja |
Produktart | Alarmkabel | RoHS-konform | Ja | Pro Meter verkauft | nein |
Standards | DIN 47100 | Twisted Pair Verkabelung (Teil 1) | Nein (0) | Modell (Herstellermodell) | 93030 c 492 |
Sie befinden sich auf der Seite für Alarmdraht LiYY, die Teilenummer ist 1565796.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1565796.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften