LED-Sortiment

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1565565

Teilenummer
1565565
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.61 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusemodell (LEDs) 3 mm | 5 mm Farbe Grün | Rot | Gelb Mit Objektiv Kreisförmig
Produktart LED eingestellt RoHS-konform Ja Modell (LEDs) Diffus | Getönt

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Sortiment, die Teilenummer ist 1565565.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1565565.

Technischer Support