Stahl (gerade) Lötstiften

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

425609

Teilenummer
425609
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.37 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kompatibel mit (Details) Nintendo Wii Verbindung (Elemente) Lötstifte Haltbarkeit 1 000 000 Zyklen
Funktionen (Schalter) momentan Maximale Temperatur(°C) +70 Temperatur(°C) -10
Betriebsart Stahl (gerade) Größe (Höhe)(mm) 18.2 Größe (Breite)(mm) 16.7
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 16.7 Produktart Joystick RoHS-konform Ja
Schaltstrom (maximal)(A) 0.05 Schaltspannung(V DC) 12 Modell (Herstellermodell) 98002 C6

Sie befinden sich auf der Seite für Stahl (gerade) Lötstiften, die Teilenummer ist 425609.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 425609.

Technischer Support