Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VC-9199620
Maximale Kabellänge(m) | 3000 | Größe (Höhe)(mm) | 34 | Größe (Breite)(mm) | 61 |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 152 | Gewicht(g) | 230 | Kalibriert auf | Herstellerstandards (kein Zertifikat) |
Anzeige (Testausrüstung) | Digital | LCD | Akustisches Signal | nein | Funktionen | Zeilenumbruch |
Produktart | Kabeltester | Bereich | Netzwerke | Steckdosen testen | BNC-Stecker |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabeltester, die Teilenummer ist VC-9199620.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VC-9199620.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften