Befestigungsart | Zusammenbau | Betriebsspannung(V) | 230 | Ausgangsspannung(V) | 8|12 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 111 | Größe (Tiefe)(mm) | 65 | Größe (Breite)(mm) | 35 |
Produktart | Glockentransformator |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Nennstrom(A)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften