Schütz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RS70002AE00
3RS70052KE00
3RS70061FW00
3RS70062FE00
3RS70201ET00
3RS70202ET00
3RS70251FE00
3RS70252FE00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Abmessungen Artikel (Länge)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Verbindung (Elemente) ohmscher Widerstand
(Ω)
Eingangssignal (Spannung) Eingangssignal (Strom) Eingangssignal (Strom) (maximal)
(mA)
Eingangssignal (Spannung) (maximal)
(V)
Last Ausgang (Spannung) RoHS-konform Modell (Herstellermodell)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 72.56.2Federbelastetes Terminal-10 V--10--10 V243 RS 7000-2 AE 00

207.27 €

1 11 Arbeitstage 72.56.2Federbelastetes Terminal10010 V20 mA2010---243 RS 7005-2 KE00

323.81 €

1 11 Arbeitstage 72.517.5Schrauben10020 V20 mA2020500 Ω20 mA10 V-3 RS 7006-1 FW 00

274.49 €

1 11 Arbeitstage 72.517.5Federbelastetes Terminal10020 V20 mA2020500 Ω20 mA10 V243 RS 7006-2 FE 00

163.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 716.2Schrauben100-20 mA20-1000 Ω20 mA--3 RS 7020-1 ET 00

163.96 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 716.2Federbelastetes Terminal100-20 mA20-1000 Ω20 mA--3 RS 7020-2 ET 00

207.27 €

1 11 Arbeitstage 7517.5Schrauben10010 V20 mA2010500 Ω20 mA10 V243 RS 7025-1 FE 00

229.68 €

1 11 Arbeitstage 7517.5Federbelastetes Terminal10010 V20 mA2010500 Ω20 mA10 V243 RS 7025-2 FE 00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart ISO-Transformator Größe (Höhe)(mm) 93 Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25
Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) +60 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5
Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Ausgangsstrom) 0.25 Netzspannung (num.)(V AC) Ja

Technischer Support