MULTI-RANGE TRANSFORMER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RS70021AE00
3RS70021CE00
3RS70022DE00
3RS70031DE00
3RS70052FE00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindung (Elemente) Eingangssignal (Spannung) Eingangssignal (Spannung) (maximal)
(V)
Last Ausgang (Spannung) RoHS-konform

145.65 €

1 11 Arbeitstage Schrauben----10 V3 RS 7002-1 AE 00

145.65 €

1 11 Arbeitstage Schrauben--500 Ω20 mA-3 RS 7002-1 CE 00

145.65 €

1 11 Arbeitstage Federbelastetes Terminal--500 Ω20 mA-3 RS 7002-2 DE 00

156.85 €

1 11 Arbeitstage Schrauben--500 Ω20 mA-3 RS 7003-1 DE 00

196.07 €

1 11 Arbeitstage Federbelastetes Terminal10 V10500 Ω20 mA10 V3 RS 7005-2 FE 00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart ISO-Transformator Größe (Höhe)(mm) 93 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 72.5
Größe (Breite)(mm) 6.2 Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25 Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) +60
ohmscher Widerstand(Ω) 100 Eingangssignal (Strom) 20 mA Eingangssignal (Strom) (maximal)(mA) 20
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5 Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25
Ausgangsstrom) 0.25 Netzspannung (num.)(V AC) Ja Modell (Herstellermodell) 24

Technischer Support