PLUG-IN IN-LINE SWITCH DISCONNECTOR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RS70021DE00
3RS70022AE00
3RS70022CE00
3RS70031CE00
3RS70032DE00
3RS70051FE00
3RS70051FW00
3RS70051KE00
3RS70051KW00
3RS70052KW00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Verbindung (Elemente) Eingangssignal (Spannung) Eingangssignal (Spannung) (maximal)
(V)
Last Ausgang (Spannung) RoHS-konform Modell (Herstellermodell)

145.65 €

1 11 Arbeitstage 6.2Schrauben--500 Ω20 mA-243 RS 7002-1 DE 00

156.85 €

1 11 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal----10 V243 RS 7002-2 AE 00

145.65 €

1 11 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal--500 Ω20 mA-243 RS 7002-2 CE 00

145.65 €

1 11 Arbeitstage 6.2Schrauben--500 Ω20 mA-243 RS 7003-1 CE 00

156.85 €

1 11 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal--500 Ω20 mA-243 RS 7003-2 DE 00

190.47 €

1 11 Arbeitstage 6.2Schrauben10 V10500 Ω20 mA10 V243 RS 7005-1 FE 00

263.29 €

1 11 Arbeitstage 17.5Schrauben10 V10500 Ω20 mA10 V-3 RS 7005-1 FW 00

207.27 €

1 11 Arbeitstage 6.2Schrauben10 V10---243 RS 7005-1 KE00

308.12 €

1 11 Arbeitstage 17.5Schrauben10 V10----3 RS 7005-1 KW 00

308.12 €

1 98 Arbeitstage 17.5Federbelastetes Terminal10 V10----3 RS 7005-2 KW 00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart ISO-Transformator Größe (Höhe)(mm) 93 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 72.5
Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25 Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) +60 ohmscher Widerstand(Ω) 100
Eingangssignal (Strom) 20 mA Eingangssignal (Strom) (maximal)(mA) 20 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Ausgangsstrom) 0.25
Netzspannung (num.)(V AC) Ja

Technischer Support