SIGNAL CONVERTER

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3RS70002DE00
3RS70031AE00
3RS70032AE00
3RS70032CE00
3RS70052FW00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe (Breite)
(mm)
Verbindung (Elemente) ohmscher Widerstand
(Ω)
Eingangssignal (Spannung) Eingangssignal (Strom) Eingangssignal (Strom) (maximal)
(mA)
Eingangssignal (Spannung) (maximal)
(V)
Last Ausgang (Spannung) RoHS-konform Modell (Herstellermodell)

145.65 €

1 12 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal-10 V--10500 Ω20 mA-243 RS 7000-2 DE 00

140.04 €

1 11 Arbeitstage 6.2Schrauben100-20 mA20---10 V243 RS 7003-1 AE 00

140.04 €

1 11 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal100-20 mA20---10 V243 RS 7003-2 AE 00

145.65 €

1 11 Arbeitstage 6.2Federbelastetes Terminal100-20 mA20-500 Ω20 mA-243 RS 7003-2 CE 00

263.29 €

1 11 Arbeitstage 17.5Federbelastetes Terminal10010 V20 mA2010500 Ω20 mA10 V-3 RS 7005-2 FW 00

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktart ISO-Transformator Größe (Höhe)(mm) 93 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 72.5
Minimale Umgebungstemperatur(°C) -25 Umgebungstemperatur Obergrenze(°C) +60 Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²) 2.5
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²) 1.5 Querschnitt (flexibel)(mm²) 0.25 Ausgangsstrom) 0.25
Netzspannung (num.)(V AC) Ja

Technischer Support