Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
03217000
Breite B(mm) | 122 | Höhe H(mm) | 120 | Tiefe T(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Farbe | Lichtgrau | IP-Schutzart | IP65 | Werkstoff (Details) | ABS |
Werkstoff | Kunststoff | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 122 | Produktart | Universalgehäuse |
RoHS-konform | Ja | Ausführung | T 217 | Modell (Herstellermodell) | EUROMAS T 217 |
Ausführung der Oberfläche | Unbehandelt | RAL-Nummer | 7035 | Einsatztemperatur(°C) | -25 - 70 |
Gehäuseart | Geschlossen | Mit Abschirmung | Nein | Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik | Nein |
Geeignet für Tragschienenmontage | Ja | Wandmontage möglich | Ja | Gehäuse anreihbar | Ja |
Mit Lüftungsöffnungen | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für Universalgehäuse, die Teilenummer ist 03217000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 03217000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften