Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
6GK15033CC00
Ambient temperature (max.)(°C) | +60 | IP rating | IP40 | Manufacturer part # | 6GK15033CC00 |
---|---|---|---|---|---|
Min. ambient temperature(°C) | 0 | Operating voltage(V) | 24 | Product size (height)(mm) | 112 |
Product size (depth)(mm) | 74.5 | Product size (width)(mm) | 39.5 | Product type | Ethernet Modul |
Transfer rate(Mbps) | 12 | Type (manufacturer type) | 6 GK 1503-3 CC00 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ethernet Modul, die Teilenummer ist 6GK15033CC00.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK15033CC00.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften