Industrial Ethernet Switch SCALANCE XM416-4C

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK54164GR002AM2

Teilenummer
6GK54164GR002AM2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6,200.00 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 2 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 16
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 147 Product size (depth)(mm) 125
Product size (width)(mm) 140 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XM 416-4 C Weight(g) 1250.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrial Ethernet Switch SCALANCE XM416-4C, die Teilenummer ist 6GK54164GR002AM2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK54164GR002AM2.

Technischer Support