SCALANCE XC124 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK51240BA002AC2

Teilenummer
6GK51240BA002AC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,114.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 24 Operating voltage(V) 31.2
Product size (height)(mm) 147 Product size (depth)(mm) 125 Product size (width)(mm) 120
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 Type (manufacturer type) SCALANCE XC124
Weight(g) 850.0 Working principle Unmanaged switch Anzahl der MAC-Adressen 2048

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XC124 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK51240BA002AC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51240BA002AC2.

Technischer Support