SCALANCE XB004-1LDG Industrial Ethernet Switchp

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50041GM101AB2

Teilenummer
6GK50041GM101AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

716.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.52 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XB004-1LDG Weight(g) 210 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XB004-1LDG Industrial Ethernet Switchp, die Teilenummer ist 6GK50041GM101AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK50041GM101AB2.

Technischer Support