SCALANCE X204RNA EEC Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52040BS003PA3

Teilenummer
6GK52040BS003PA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,607.84 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 0.25 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Product size (height)(mm) 147 Product size (depth)(mm) 123 Product size (width)(mm) 70
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 Type (manufacturer type) SCALANCE X204 RNA EEC
Weight(g) 780.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE X204RNA EEC Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52040BS003PA3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52040BS003PA3.

Technischer Support