Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X005

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50050BA101AA3

Teilenummer
6GK50050BA101AA3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

252.09 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +75 Current consumption(A) 0.08 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP30 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 5
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 124
Product size (width)(mm) 40 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X005 Weight(g) 550 Working principle Unmanaged switch

Technischer Support