SCALANCE XF208 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52080BA002AF2

Teilenummer
6GK52080BA002AF2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

991.60 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.13 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 8
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 73
Product size (width)(mm) 75 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE XF208 Weight(g) 250.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XF208 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52080BA002AF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52080BA002AF2.

Technischer Support