Port E Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK54008AS008AP2

Teilenummer
6GK54008AS008AP2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,082.91 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.07 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 8 Product size (height)(mm) 147
Product size (depth)(mm) 125 Product size (width)(mm) 70 Product type Industrial Ethernet switch
Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000 Type (manufacturer type) PE 400-8 SFP-Port E. Weight(g) 600
Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Port E Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK54008AS008AP2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK54008AS008AP2.

Technischer Support