SCALANCE XB208 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52080BA002TB2

Teilenummer
6GK52080BA002TB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

733.89 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.17 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) 0 No. of 10/100 Mbps ports(x) 8
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 117 Product size (depth)(mm) 109
Product size (width)(mm) 40 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE XB208 Weight(g) 250.0 Working principle Managed switch

Technischer Support