SCALANCE XF204-2 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52042BC002AF2

Teilenummer
6GK52042BC002AF2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,260.51 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.22 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 32 Product size (height)(mm) 125 Product size (depth)(mm) 73
Product size (width)(mm) 75 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE XF204-2 Weight(g) 250.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XF204-2 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52042BC002AF2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52042BC002AF2.

Technischer Support