Universalanzeige

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UA964802

Teilenummer
UA964802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

366.21 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hersteller Teilenummer UA964802 Betriebsspannung (Bereich) 24 - 230 V Größe (Höhe)(mm) 48
Größe (Breite)(mm) 96 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 53 Produktart Universalanzeige
Modell (Herstellermodell) UA964802 Umgebungstemperatur (maximal)(°C) 45 Maximale Betriebsspannung(V) 230
Minimale Umgebungstemperatur(°C) 0 Minimale Betriebsspannung(V) 24 Gewicht(g) 165

Sie befinden sich auf der Seite für Universalanzeige, die Teilenummer ist UA964802.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UA964802.

Technischer Support