SFP-Transceiver

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59921AL008AA0

Teilenummer
6GK59921AL008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

285.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +85 IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 1 Product size (height)(mm) 9 Product size (depth)(mm) 57
Product size (width)(mm) 14 Product type SFP-Transceiver Type (manufacturer type) 6 GK 5992-1 AL 00-8 AA0
Weight(g) 34

Technischer Support