Industrial Ethernet Switch SCALANCE XB005G

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK50050GA101AB2

Teilenummer
6GK50050GA101AB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

285.72 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.44 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -10 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 5
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XB005G Weight(g) 220.0 Working principle Unmanaged switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrial Ethernet Switch SCALANCE XB005G, die Teilenummer ist 6GK50050GA101AB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK50050GA101AB2.

Technischer Support