LOGO! CSM 12/24 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK7177-1MA20-0AA0

Teilenummer
6GK7177-1MA20-0AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

151.25 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +55 Current consumption(mA) 150 IP rating IP20
LAN transfer rate 10 MBit/s|100 MBit/s Min. ambient temperature(°C) 0 No. of Ethernet ports 4
No. of fibre-optic ports 0 Operating voltage(V DC) 12|24 Port type 10/100 Mbit/s RJ45
Product size (height)(mm) 90 Product size (depth)(mm) 58.2 Product size (width)(mm) 71.5
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 100 Type (manufacturer type) LOGO! CSM 12/24
Weight(g) 150 Working principle Unmanaged switch Farbe Grau

Sie befinden sich auf der Seite für LOGO! CSM 12/24 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK7177-1MA20-0AA0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK7177-1MA20-0AA0.

Technischer Support