SCALANCE XC106-2 Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK51062BB002AC2

Teilenummer
6GK51062BB002AC2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

778.71 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 6 Operating voltage(V) 31.2
Product size (height)(mm) 147 Product size (depth)(mm) 125 Product size (width)(mm) 60
Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 Type (manufacturer type) SCALANCE XC 106-2
Weight(g) 850.0 Working principle Unmanaged switch Anzahl der MAC-Adressen 2048

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XC106-2 Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK51062BB002AC2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK51062BB002AC2.

Technischer Support