Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X204RNA

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52040BA002KB2

Teilenummer
6GK52040BA002KB2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,215.68 €

1 51 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Current consumption(A) 0.15 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 100 Product size (depth)(mm) 87
Product size (width)(mm) 45 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE X204 RNA Weight(g) 230.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für Industrieller Ethernet Switch SCALANCE X204RNA, die Teilenummer ist 6GK52040BA002KB2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52040BA002KB2.

Technischer Support