SCALANCE MM992-4CUC Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59924GA008AA0

Teilenummer
6GK59924GA008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

677.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 Interfaces (PC/multimedia) RJ45 IP rating IP20
Min. ambient temperature(°C) 0 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 4 Product size (height)(mm) 22.3
Product size (depth)(mm) 275.5 Product size (width)(mm) 120.3 Product type Media module
Type (manufacturer type) 6 GK 5992-4 GA 00-8 AA0 Weight(g) 474

Technischer Support