SCALANCE MM992-4SFP-Medienmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK59924AS008AA0

Teilenummer
6GK59924AS008AA0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

722.69 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +60 IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) 0
No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 4 Product size (height)(mm) 22.3 Product size (depth)(mm) 275.5
Product size (width)(mm) 120.3 Product type Media module Type (manufacturer type) 6 GK 5992-4 AS 00-8 AA0
Weight(g) 440

Technischer Support