SCALANCE XP216EEC Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52160HA002ES6

Teilenummer
6GK52160HA002ES6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,419.05 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +70 Current consumption(A) 0.335 IP rating IP65
Min. ambient temperature(°C) -40 No. of 10/100 Mbps ports(x) 12 No. of 10/100/1000 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 200 Product size (depth)(mm) 49
Product size (width)(mm) 280 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100 / 1000
Type (manufacturer type) SCALANCE XP216 EEC Weight(g) 2500.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XP216EEC Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52160HA002ES6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52160HA002ES6.

Technischer Support