SCALANCE XF201-3P IRT Industrial Ethernet Switch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6GK52013BH002BD2

Teilenummer
6GK52013BH002BD2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,843.13 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ambient temperature (max.)(°C) +50 Current consumption(A) 0.4 Interfaces (PC/multimedia) RJ45
IP rating IP20 Min. ambient temperature(°C) 0 No. of 10/100 Mbps ports(x) 4
Operating voltage(V) 28.8 Product size (height)(mm) 117 Product size (depth)(mm) 74
Product size (width)(mm) 100 Product type Industrial Ethernet switch Transfer rate(Mbps) 10 / 100
Type (manufacturer type) SCALANCE XF201-3P IRT Weight(g) 250.0 Working principle Managed switch

Sie befinden sich auf der Seite für SCALANCE XF201-3P IRT Industrial Ethernet Switch, die Teilenummer ist 6GK52013BH002BD2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6GK52013BH002BD2.

Technischer Support