Energie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
85394
85460
85462
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung
(s)
Überbrückungszeit (maximal)
(s)
Verbindungen Art der Eingangsspannung (maximal)
(V DC)
Minimale Art der Eingangsspannung
(V DC)
Ausgangsstrom (Details)
(A)
Ausgangsspannung (maximal)
(V DC)
Ausgangsspannung (min.)
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)
(kJ)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

333.41 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0.20.2Verschraubte Schraubklemme3023202822115165620.1MB-Obergrenze 20/24 0,2660.0

344.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 77Käfigklemmen26.420.4324-100125600.5MB Kappe Ultra 3/24 7s600.0

348.72 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1212Käfigklemmen26.4-324-100125601MB CAP Ultra 3/24 12s Add-On600.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eingangsspannungsbereich(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24 Produktart Energie

Technischer Support