Gaslötkolben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51608799

Teilenummer
51608799
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

120.56 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Leistung(W) 60 Maximale Temperatur(°C) 1300 Leistung(W) 20 - 60
Produktart Gaslötkolben Lötspitzenmodell Meißelförmig Gas(ml) 18
Maximale Gebrauchsdauer(Minimum) 60 Betriebszeit(Minimum) 60 Gewicht(g) 85

Sie befinden sich auf der Seite für Gaslötkolben, die Teilenummer ist 51608799.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51608799.

Technischer Support