Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TB100EU
Maximale Leistung(W) | 130 | Maximale Temperatur(°C) | +510 | Betriebsspannung(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung(V AC) | 230 | Leistung(W) | 30 und 130 | Produktart | Lötpistole |
Lötspitzenmodell | Bleistiftförmiger | meißelförmiger | Seilschneider | Schaumschneider | Richtmaschine | Gravurstift | Lötspitzenmodell (im Lieferumfang enthalten) | Bleistift. Meißelspitze. Drahtschneidspitze. Schaumschneidspitze. Glättungsspitze. scharfe Gravur | Gewicht(g) | 230 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lötpistole, die Teilenummer ist TB100EU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB100EU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften