Auslösespule

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

542381

Teilenummer
542381
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

4.45 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 200 Größe (Höhe)(mm) 5 Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 16
Produktart Auslösespule RoHS-konform Ja Modell (Herstellermodell) C-E3E-1.2
Kompatibel mit (Details) Alle Lampen

Sie befinden sich auf der Seite für Auslösespule, die Teilenummer ist 542381.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 542381.

Technischer Support