Energie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVA 24/3,​2AH
PVA 24/12AH
PVUC 24/24-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Überbrückungszeit (maximal)
(Minimum)
Überbrückungszeit unter maximaler Belastung
(s)
Überbrückungszeit (maximal)
(s)
Art der Eingangsspannung (maximal)
(V DC)
Schnittstellen Maximaler Strom
(A)
Minimale Art der Eingangsspannung
(V DC)
Ausgangsstrom (Details)
(A)
Ausgangsspannung (maximal)
(V DC)
Ausgangsspannung (min.)
(V DC)
Größe (Höhe)
(mm)
Größe (Tiefe)
(mm)
Größe (Breite)
(mm)
Wiederaufladbare Batteriekapazität (Details)
(Ah)
Modell (Herstellermodell) Gewicht
(g)

267.81 €

1 Verfügbar 49 Arbeitstage 6360-24-10-1024-165176763.2PVA 24/3,2 ah4200.0

344.33 €

1 Verfügbar 89 Arbeitstage 46--24----24-236-12112PVA 24/12 ah10600.0

388.07 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage -16.516/530keiner202020302012717957-PVUC 24/24-201000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungen Klemmenform Eingangsspannungsbereich(V DC) 24 Ausgangsspannung(V DC) 24
Produktart Energie

Technischer Support