Teilenummer
|
---|
DSKK2.5-01P-11-00-A(H) |
DSKK2.5-01P-11-50-A(H) |
DSKK2.5-01P-12-00-A(H) |
DSKK2.5-01P-12-50-A(H) |
DSKK4-01P-11-00-A(H) |
DSKK4-01P-11-50-A(H) |
DSKK4-01P-12-00-A(H) |
DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Farbe | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Grau | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-11-00-A(H) | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Grau | DSKK2.5-01P-11-50-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-11-50-A(H) | |
1.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Blau | DSKK2.5-01P-12-00-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-12-00-A(H) | ||
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Blau | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | 4 | 2.5 | 0.14 | 0.14 | 10 | 24|20 | 36.8 | 5.2 | 72.2 | 10 | DSKK2.5-01P-12-50-A(H) | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Grau | DSKK4-01P-11-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Grau | DSKK4-01P-11-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-11-50A(H) | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Blau | DSKK4-01P-12-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-00-A(H) | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Blau | DSKK4-01P-12-50-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | 32|30 | 36.5 | 6.2 | 77 | 12 | DSKK4-01P-12-50-A(H) |
Loading...
Kompatibel mit (Details) | DIN-Schiene NS 35 | 7.5. NS 35 | 15 und NS 32 | Verbindung (Elemente) | Steckverbinder | Steckverbindermerkmale | + Einsteckfederhalter | 2-stufig |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 800|600 | Anzahl der Stifte | 1 | Produktart | Dualport-Kontinuität |
Spannung(kV) | 6 | RoHS-konform | ja | Gewicht(g) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Farbe
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften