Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | AWG maximal | AWG (min.) | Verbindung (Elemente) | Steckverbindermerkmale | Hersteller Teilenummer | Maximaler Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Maximaler Querschnitt (flexibel) (mm²) | Querschnitt (unflexibel) (mm²) | Querschnitt (flexibel) (mm²) | Minimum Länge (mm) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Spannung (kV) | Länge (maximal) (mm) | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Klemmenform | - | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 40 | 5.1 | 42 | 8 | 9 | DC2.5-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 22 | Klemmenform | - | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 40 | 6.1 | 46 | 8 | 9 | DC4-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 22 | Klemmenform | - | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 8 | - | - | 45 | 8 | 43.5 | 8 | 9 | DC6-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 20 | Klemmenform | - | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | 10 | 0.5 | 0.5 | 10 | - | - | 43.5 | 10 | 44 | 8 | 12 | DC10-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
5.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 3 | 14 | Klemmenform | - | DC16-PE-01P-1C-00A(H) | 25 | 25 | 1.5 | 1.5 | 10 | - | - | 45.5 | 12 | 50 | 8 | 12 | DC16-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
10.56 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 1 | 14 | Klemmenform | - | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 50 | 50 | 1.5 | 1.5 | 15 | - | - | 57 | 16.2 | 60 | 8 | 16 | DC35-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 26 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 32 | 3.5 | 45 | 6 | 8 | DS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.57 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 26 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 32 | 3.5 | 54 | 6 | 8 | DS1.5-TW-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | - | - | 37 | 5.2 | 48.6 | 8 | 10 | D2.5-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 26 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalter | 2 Laschen pro Kontakt | DS2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 10 | - | - | 37 | 5.2 | 72.2 | 8 | 10 | D2.5-QU-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
2.89 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS4-PE-01P-1C-00-A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 56.6 | 8 | 12 | DS4-PE-01P-1C-00-A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalter | 2 Laschen pro Kontakt | DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 77 | 8 | 12 | DS4-QU-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
3.93 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 26 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS4-TW-PE-02P-1C-00A(H) | 6 | 4 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 37 | 6.2 | 66.5 | 8 | 12 | DS4-TW-PE-02P-1C-00A(H) | 1 | |
3.61 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 20 | Steckverbinder | + Einsteckfederhalterung | DS6-PE-01P-1C-00-A(H) | 10 | 6 | 0.5 | 0.5 | 12 | - | - | 42 | 8.2 | 58 | 8 | 12 | DS6-PE-01P-1C-00-A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 16 | 28 | Federbelastetes Terminal | - | WS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 34.5 | 4 | 52 | 8 | 9 | WS1.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 14 | 28 | Federbelastetes Terminal | - | WS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 35.5 | 5 | 53 | 8 | 9 | WS2.5-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
2.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 12 | 28 | Federbelastetes Terminal | - | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 8 | - | - | 36.5 | 6 | 59 | 8 | 9 | WS4-PE-01P-1C-00A(H) | - | |
3.11 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Federbelastetes Terminal | - | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 40 | 8 | 74.5 | 8 | 12 | WS6-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 10 | 24 | Federbelastetes Terminal | Kabelauslass (seitlich) | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 6 | 6 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 44.5 | 8 | 46.5 | 8 | 12 | WS6-SD-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 8 | 24 | Federbelastetes Terminal | - | WS10-PE-01P-1C-00A(H) | 10 | 10 | 0.2 | 0.2 | 12 | - | - | 42.5 | 10 | 78 | 8 | 12 | WS10-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
4.45 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 6 | 24 | Federbelastetes Terminal | - | WS16-PE-01P-1C-00A(H) | 16 | 16 | 0.2 | 0.2 | 16 | - | - | 45 | 12 | 94.5 | 8 | 17 | WS16-PE-01P-1C-00A(H) | 1 | |
8.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 2 | 14 | Federbelastetes Terminal | - | WS35-PE-01P-1C-00A(H) | 35 | 35 | 2.5 | 2.5 | 25 | 125|115 | 1000|600 | 59 | 16 | 99.9 | 8 | 25 | WS35-PE-01P-1C-00A(H) | 1 |
Loading...
Farbe | Grün Gelb | Kompatibel mit (Details) | DIN-Schiene NS 35 | 7.5. NS 35 | 15 und NS 32 | Anzahl der Stifte | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Produktart | PG-Terminal | RoHS-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
AWG maximal
AWG (min.)
Verbindung (Elemente)
Steckverbindermerkmale
Hersteller Teilenummer
Maximaler Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Maximaler Querschnitt (flexibel)(mm²)
Querschnitt (unflexibel)(mm²)
Querschnitt (flexibel)(mm²)
Minimum Länge(mm)
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Spannung(kV)
Länge (maximal)(mm)
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften