Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FT91014699N
Durchflussrate(m³ / h) | 190 | Maximale Leistung(W) | 120 | Betriebsspannung(V) | 230 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 455 | Größe (Breite)(mm) | 333 | Abmessungen Artikel (Länge)(mm) | 355 |
Produktart | Aktivkohle Filter | Gewicht(g) | 9000.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Null Smog TL Aktivkohle Filter, die Teilenummer ist FT91014699N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FT91014699N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften