Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Designmodell | Wirkungsgrad (%) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Eingangsspannung (V) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Primärspannung (V) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Standards | Prüfzeichen | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | +40 | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. im Metallgehäuse | 95 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 2 | 4.34 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 1000 | 230 | 166 | 200 | 283 | Gemäß IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Teil 2-4 | VDE | TIM 1000 | 17100.0 | |
240.48 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | +40 | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. im Metallgehäuse | 92 | 230 | 1 x 230 V | 230 | B | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 2 | 2.17 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 500 | 230 | 150 | 176 | 283 | Gemäß IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Teil 2-4 | VDE | TIM 500 | 9100.0 | |
315.92 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Klemmenform | Klemmenform | Eingekapselt. im Metallgehäuse | 94 | 230 | 1 x 230 V | 230 | - | L-Stück | DIN-Schiene | 1 | 2 | 3.47 | 2 x 115 V AC | 2 x 115 | 115 | 800 | 230 | 166 | 200 | 283 | Gemäß IEC 61558-2-4. DIN EN 61558-2-4. VDE 0570 Teil 2-4 | VDE | TIM 800 | - | |
377.13 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 4.35 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1000 | - | 220 | 125 | 150 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 1-4-23 | 9100.0 | |
431.79 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 6.95 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 1600 | - | 230 | 145 | 160 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 1.6-4-23 | 13800.0 | |
486.44 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 1 | 38.09 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 1600 | - | 260 | 145 | 160 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 1.6-4-42 | 13800.0 | |
519.24 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 8.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2000 | - | 245 | 140 | 175 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 2-4-23 | 17000.0 | |
611.07 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 10.80 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 2500 | - | 315 | 155 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 2.5-4-23 | 18500.0 | |
683.21 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 1 | 59.50 | 1 x 42 V AC | - | 42 | 2500 | - | 310 | 155 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 2.5-4-42 | 21000.0 | |
611.07 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 104 | 2 x 24 V AC | - | 24 | 2500 | - | 315 | 155 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 2.5-23-24 | 20000.0 | |
519.24 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 219|241 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 1 | 83.30 | 1 x 24 V AC | - | 24 | 2000 | - | 285 | 140 | 175 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 2-23-24 | 17000.0 | |
632.93 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | - | 275 | 165 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 3-4-23 | 24000.0 | |
632.93 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | - | 275 | 165 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 3-5-23 | 24000.0 | |
632.93 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 13.10 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 3000 | - | 275 | 165 | 200 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 3-44-23 | 24000.0 | |
709.44 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | - | 335 | 165 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 4-4-23 | 31000.0 | |
709.44 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | - | 335 | 165 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 4-5-23 | 31000.0 | |
709.44 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 17.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 4000 | - | 335 | 165 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 4-44-23 | 31000.0 | |
901.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | - | 335 | 165 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 5-4-23 | 39000.0 | |
901.84 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | - | 335 | 195 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 5-5-23 | 39000.0 | |
901.84 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 21.70 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 5000 | - | 335 | 195 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 5-44-23 | 39000.0 | |
1,098.61 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 475|525 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | - | 335 | 210 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 6.3-5-23 | 48000.0 | |
1,098.61 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 418|462 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 27.40 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 6300 | - | 335 | 210 | 240 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 6.3-44-23 | 48000.0 | |
2,257.33 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 54.34 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 12500 | - | 460 | 250 | 320 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 12.5-4-23 | 105000.0 | |
3,153.72 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +40 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 380|420 | - | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | - | 2 | 86.90 | 2 x 115 V AC | - | 115 | 20000 | - | 470 | 280 | 320 | VDE 0570 Teil 2-2. DIN EN 61558-2-2. EN 61558-2-2. IEC 61558-2. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT1 20-4-23 | 133000.0 | |
381.51 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +50 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | 3 | 3 | 1.52 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 1000 | - | 215 | 125 | 267 | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT3 1-4-4 | 15000.0 | |
676.65 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | +50 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | DIN-Schiene | 3 | 3 | 3.80 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 2500 | - | 250 | 165 | 315 | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT3 2.5-4-4 | 32000.0 | |
2,502.20 € | 1 | Verfügbar | 33 Arbeitstage | +50 | Schraubklemme | Modell C CEE 7/16 Stecker 6,3 mm | - | Offen | - | 400 | 3 x 400 V | - | VDE = F. UL = Klasse 155 | L-Stück | 3 | 3 | 19 | 3 x 400 V AC | - | 400 | 12500 | - | 400 | 222 | 480 | VDE 0570 Teil 2-4. DIN EN 615558-2-4. EN 61558-2-4. IEC 615558-2-4. UL 5085-1/-2. CSA 22.2 Anzahl 66 | - | TT3 12.5-4-4 | 115000.0 |
Loading...
Frequenz(Hz) | 50 - 60 | Produktart | Isolationstransformator | Schutzklasse | I |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Designmodell
Wirkungsgrad(%)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Eingangsspannung(V)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Primärspannung(V)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Standards
Prüfzeichen
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften