Teilenummer
|
---|
ACT 10 |
ACT 25 |
ACT 63 |
ACT 100 |
SMTT 150 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Umgebungstemperatur (maximal) (°C) | Verbindung (Elemente) | Verbindungen | Frequenz (Hz) | Spannung (V) | Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung) | Eingangsspannung (V AC) | Isolation | Befestigungsart | Anzahl der Eingänge (x) | Anzahl der Ausgänge (x) | Ausgangsstrom (A) | Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung) | Ausgangsspannung (V) | Ausgangsspannung (V AC) | Ausgangsspannung (min.) (V AC) | Leistung (VA) | Größe (Höhe) (mm) | Größe (Breite) (mm) | Abmessungen Artikel (Länge) (mm) | Schutzklasse | Ausführung | Modell (Herstellermodell) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +25 | Klemmenform | Klemmenform | 50 - 60 | 230 | 1 x 230 V | - | B | L-Stück | DIN-Schiene| Schienenmontage | 1 | 1 | 0.416 | 1 x 24 V AC | 24 | - | 24 | 10 | 63 | 94 | 35 | II | - | ACT 10 | 360.0 | |
69.37 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +25 | Klemmenform | Klemmenform | 50 - 60 | 230 | 1 x 230 V | - | B | L-Stück | DIN-Schiene| Schienenmontage | 1 | 1 | 1.041 | 1 x 24 V AC | 24 | - | 24 | 25|25 | 63 | 94 | 106 | II | ACT 25 | ACT 25 | 950.0 | |
98.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +25 | Klemmenform | Klemmenform | 50 - 60 | 230 | 1 x 230 V | - | B | L-Stück | DIN-Schiene| Schienenmontage | 1 | 1 | 2.625 | 1 x 24 V AC | 24 | - | 24 | 63|63 | 63 | 94 | 159 | II | ACT 63 | ACT 63 | 1930.0 | |
119.83 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | +25 | Klemmenform | Klemmenform | 50 - 60 | 230 | 1 x 230 V | - | B | L-Stück | DIN-Schiene| Schienenmontage | 1 | 1 | 4.16 | 1 x 24 V AC | 24 | - | 24 | 100|100 | 63 | 94 | 159 | II | ACT 100 | ACT 100 | 1930.0 | |
322.48 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | - | - | - | 50|60 | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | SMTT 150 | - |
Loading...
Produktart | Sicherheitstransformator | RoHS-konform | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebungstemperatur (maximal)(°C)
Verbindung (Elemente)
Verbindungen
Frequenz(Hz)
Spannung(V)
Art der Eingangsspannung (Anzahl x Spannung)
Eingangsspannung(V AC)
Isolation
Befestigungsart
Anzahl der Eingänge(x)
Anzahl der Ausgänge(x)
Ausgangsstrom(A)
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung)
Ausgangsspannung(V)
Ausgangsspannung(V AC)
Ausgangsspannung (min.)(V AC)
Leistung(VA)
Größe (Höhe)(mm)
Größe (Breite)(mm)
Abmessungen Artikel (Länge)(mm)
Schutzklasse
Ausführung
Modell (Herstellermodell)
Gewicht(g)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften