Multimeter-Sicherung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1208605

Teilenummer
1208605
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.35 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sicherungslayout Tube (+ Löschmittel) Nennstrom(A) 0.4 Nennspannung(V) 600
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 31.8 Größe (⌀)(mm) 6.35 Produktart Multimeter-Sicherung
Freigabeeigenschaften Schnelle Antwort -F- Modell (Herstellermodell) 6 FF-1

Sie befinden sich auf der Seite für Multimeter-Sicherung, die Teilenummer ist 1208605.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1208605.

Technischer Support