Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WK109UI0
Derzeitiger Verbrauch(mA) | 25 | Hersteller Teilenummer | WK109UI0 | Betriebsspannung(V DC) | 19.2 - 30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 93.1 | Größe (Tiefe)(mm) | 102.5 | Größe (Breite)(mm) | 6.2 |
Modell (Herstellermodell) | WK109UI0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalumsetzer Strom / Spannung, die Teilenummer ist WK109UI0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK109UI0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften