Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
WK109TC0
Derzeitiger Verbrauch(mA) | 25 | Hersteller Teilenummer | WK109TC0 | Betriebsspannung(V DC) | 19.2 - 30 |
---|---|---|---|---|---|
Größe (Höhe)(mm) | 93.1 | Größe (Tiefe)(mm) | 102.5 | Größe (Breite)(mm) | 6.2 |
Modell (Herstellermodell) | WK109TC0 | Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert | Statische SSRs | Sensortyp | Anschließbare Thermoelemente: STJNCER B. |
Sie befinden sich auf der Seite für Signalumsetzer Thermoelemente, die Teilenummer ist WK109TC0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WK109TC0.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften