ASSMANN WSW AWP 50-7240-T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AWP 50-7240-T

Teilenummer
AWP 50-7240-T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.33 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gehäusematerial PBT Farbe Grau Kompatibel mit (Details) Eez - 50 t
Verbindung (Elemente) Schneiden & schneiden Steckertyp Sockel Kontaktmaterial Messing
Kontaktabstand(mm) 2.54 Hersteller Teilenummer AWP 50-7240-T Maximale Temperatur(°C) +105
Temperatur(°C) -40 Nennstrom(A) 3 Anzahl Reihen 2
Stifte pro Reihe 25 Größe (Höhe)(mm) 10.5 Größe (Breite)(mm) 68.2
Abmessungen Artikel (Länge)(mm) 7 Produktart Stift-Steckverbinder RoHS-konform Ja
Gesamtzahl Stifte 50 Modell (Herstellermodell) AWP 50-7240-T Kontaktfläche Vergoldet

Sie befinden sich auf der Seite für ASSMANN WSW AWP 50-7240-T, die Teilenummer ist AWP 50-7240-T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AWP 50-7240-T.

Technischer Support